TZMCW24VDC
Codice prodotto:101029761
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
CodiceTZMCW24VDC
Codice articolo (codice d'ordine)101029761
EAN (European Article Number)4030661607511
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
CertificazioniCCCcULus
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
Principio di corrente di lavoroSì
Numero direzioni di azionamento4
quantità di contatti ausiliari2
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
Nota bene:installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni.
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
Temperatura ambiente+0 ... +50 °C
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22.11.2026, 18:26