ULS-A4-0200
Codice prodotto:101207779
Archivio

Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceULS-A4-0200
Codice articolo (codice d'ordine)101207779
EAN (European Article Number)4030661541716
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002549
Numero ETIM, versione 6.0EC002549
Fornitura
FornituraKit con 2 angolispecchio di deviazione raggio
Dati generali
Materiale della custodiaAlluminio
Peso lordo600g
Dati meccanici - Dimensioni
altezza308mm
Lunghezza x larghezza x altezzaDiametro Ø: 49 mm
Altezza speculare200mm
Osservazioni
Nota (generale)Adatto per cortine ottiche di sicurezza SLC con un'altezza di fino a 200 mm.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.11.2026, 11:25