ULS-A4-1000
Codice prodotto:101207784
Archivio

Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceULS-A4-1000
Codice articolo (codice d'ordine)101207784
EAN (European Article Number)4030661522548
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002549
Numero ETIM, versione 6.0EC002549
Dati generali
Materiale della custodiaAlluminio
Peso lordo1.750g
Dati meccanici - Dimensioni
altezza1.108mm
Lunghezza x larghezza x altezzaDiametro Ø: 49 mm
Altezza speculare1.000mm
Fornitura
FornituraKit con 2 angolispecchio di deviazione raggio
Osservazioni
Nota (generale)Adatto per cortine ottiche di sicurezza SLC con un'altezza di fino a 1000 mm.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17.10.2026, 18:14