ULS-M-1250
Codice prodotto:101207793

Dati per l'ordine
CodiceULS-M-1250
Codice articolo (codice d'ordine)101207793
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002549
Numero ETIM, versione 6.0EC002549
Dati generali
Materiale della custodiaAcciaio
Materiale del rivestimento della custodiarivestito con polveri
Peso lordo3.260g
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza125mm
altezza1.278mm
profondità38mm
Altezza speculare1.250mm
Fornitura
FornituraKit con 2 angolispecchio di deviazione raggio
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 12.10.2026, 06:13