US 433Y-3S
Codice prodotto:101084450

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- 3 Contatti
- 62 mm x 105 mm x 50 mm (disp. di base)
- Punti di commutazione e tipo di contatto regolabili
- 3 passacavi M 20 x 1.5
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceUS 433Y-3S
Codice articolo (codice d'ordine)101084450
EAN (European Article Number)4030661418247
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
principio d'azionemeccanico
Forma del pistoneSfera
Materiale della custodiapressofuso di lega leggera
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti di chiusura3
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPistone
Materiale rotellamateriale sintetico
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Osservazioni (durata meccanica)Durata contatti: 2 milioni di manovre con 6A / 400V cos ᵠ = 0,4
Angolo di azionamento20°
Ampiezza apertura contatti2 x 1,5 mm
Velocità di azionamento, minima60mm/min
Velocità di azionamento, massima1m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio per il coperchio della custodia1Nm
Coppia di serraggio della vite di messa a terra PE0,8Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima1.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore13AWG
Coppia di serraggio del collegamento elettrico0,7Nm
collegamenti, (meccanico)collegamento a vite
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore50mm
larghezza del sensore62mm
altezza del sensore116mm
Diametro del perno6mm
Diametro della filettaturaM4
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-20 ... +60 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua16A
tensione d'esercizio nominale400VAC
Corrente di funzionamento6.000mA
Elemento di commutazione3 contatto di chiusura (NO)
principio di comandoSlow action, double break
Frequenza di commutazione massima3.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Osservazioni
Nota (generale)Evitare l'azionamento laterale, perchè tale modalità riduce la durata dell'interruttore di posizione.Su richiesta sono disponibili anche tipo di contatti e punto di commutazione regolati.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17.11.2026, 09:32