USP-30-M24BS
Codice prodotto:101156545
Archivio

Descrizione prodotto
- Per altezza asta fino a 30 m
- Diverse interfacce per la connessione dei diversi dispositivi di controllo
- Costi di installazione limitati / limitati sforzi di applicazione
- Non necessita di attività di manutenzione
- Valore assoluto calcolato all'ultimo millimetro
Dati per l'ordine
CodiceUSP-30-M24BS
Codice articolo (codice d'ordine)101156545
EAN (European Article Number)4030661178479
Numero eCl@ss, versione 12.027-20-10-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-20-10-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-20-10-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000641
Numero ETIM, versione 6.0EC000641
Dati generali
informazioni generaliBinario
Materiale della custodiaUltramid
Peso lordo5.300g
Dati meccanici
Precisione di ripetizione R (in condizioni normali del vano corsa)3mm
Precisione di ripetizione R (con temperatura di calibrazione)1mm
Prevalenza, massima30m
Velocità di convogliamento, massimo6m/s
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP54
Temperatura ambiente-10 ... +50 °C
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -10 % / +15 %
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento180mA
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Interferenza emessaEN 12015EN 50081-2
Resistenza alle interferenzeEN 12016IEC 61000-6-2
Fornitura
FornituraIl kit USP è composto da: trasmettitore + ricevitore, 2 smorzatori, 1 protezione anti-oscillazione, materiale di montaggio, documentazione, cavo di segnale, il cavo di collegamento del trasmettitore e il cavo del ricevitore dipendono dall'applicazione ris
Osservazioni
Nota (generale)Le specifiche con riferimento alla classe di protezione sono relative all'intero sistema USP. Prego osservi le informazioni contenute nelle istruzioni di montaggio Per adattare gli elementi del sistema USP alla struttura dell'ascensore sono necessari solo
Osservazioni (Interfaccia)Adatto ai seguenti dispositivi di controllo: Böhnke + Partner, Kollmorgen, KW Aufzugstechnik, per il funzionamento con interfaccia parallela PI
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 27.10.2026, 19:34