USP-PI-2541 PARALLEL-INTERFACE
Codice prodotto:101185242
Archivio

Descrizione prodotto
- con identificazione direzione per elevatori roomless
- Interfaccia parallela
Dati per l'ordine
CodiceUSP-PI-2541 PARALLEL-INTERFACE
Codice articolo (codice d'ordine)101185242
EAN (European Article Number)4030661327587
Numero eCl@ss, versione 12.027-21-10-14
Numero eCl@ss, versione 11.027-21-10-14
Numero eCl@ss, versione 9.027-21-10-14
Numero ETIM, versione 7.0EC001099
Numero ETIM, versione 6.0EC001099
Dati generali
Nota (utilizzo del software, lingua)DeutschFranceseInglese
Materiale della custodiaPVC
Peso lordo405g
OsservazioniCon identificazione direzione per elevatori roomless
Dati meccanici
Montaggiofissaggio rapido per guida DIN secondo EN 50022 e EN 50035
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0,5 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza160mm
altezza89,6mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP00
Temperatura ambiente-5 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni10 … 55 Hz / 0,0375 mm
resistenza a urti15 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -10 % / +15 %
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento150mA
Lunghezza del cavo, massimo30m
Dati elettrici - Ingressi digitali
Segnale d'ingresso, segnale HIGH "1"10 … 30 VDC
Segnale d'ingresso, segnale LOW "0"0 … 2 VDC
Dati elettrici - Uscite digitali
Denominazione, Uscite digitaliY1 ... Y6
Corrente d'uscita, massimo100mA
Versionecommutazione p
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Interferenza emessaEN 12015EN 50081-1
Resistenza alle interferenzeEN 12016IEC 61000-6-2
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 07.11.2026, 23:31