USP-PI PARALLEL-INTERFACE
Codice prodotto:101159354
Archivio

Descrizione prodotto
- Interfaccia parallela
Dati per l'ordine
CodiceUSP-PI PARALLEL-INTERFACE
Codice articolo (codice d'ordine)101159354
Numero eCl@ss, versione 12.027-21-10-14
Numero eCl@ss, versione 11.027-21-10-14
Numero eCl@ss, versione 9.027-21-10-14
Numero ETIM, versione 7.0EC001099
Numero ETIM, versione 6.0EC001099
Dati generali
Nota (utilizzo del software, lingua)DeutschFranceseInglese
Materiale della custodiaPVC
Peso lordo215g
Dati meccanici
Montaggiofissaggio rapido per guida DIN secondo EN 50022 e EN 50035
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0,5 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza160mm
altezza89,6mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP00
Temperatura ambiente-5 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10 … 55 Hz / 0,0375 mm
resistenza a urti15 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -10 % / +15 %
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento150mA
Lunghezza del cavo, massimo30m
Dati elettrici - Ingressi digitali
Segnale d'ingresso, segnale HIGH "1"10 … 30 VDC
Segnale d'ingresso, segnale LOW "0"0 … 2 VDC
Dati elettrici - Uscite digitali
Denominazione, Uscite digitaliY1 ... Y6
Corrente d'uscita, massimo100mA
Versionecommutazione p
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Interferenza emessaEN 12015EN 50081-1
Resistenza alle interferenzeEN 12016IEC 61000-6-2
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05.11.2026, 03:57