schmersal_s_icon.png

V-SK4P-M12P-S-G-5M-BK-2-X-T-4

Codice prodotto: 103013433

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati

Dati per l'ordine

Codice

V-SK4P-M12P-S-G-5M-BK-2-X-T-4

Codice articolo (codice d'ordine)

103013433

EAN (European Article Number)

4030661490939

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 61076-2-111

Peso lordo

640 g

Dati generali - Caratteristiche

senza alogeni

Compatibile con catena portacavi

Numero di conduttori elettrici

4

Dati meccanici

Coppia, massima

1 Nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Lunghezza del cavo

5 m

Numero di conduttori

4

Sezione conduttore

1,5 mm2

Diametro del cavo

9,6 mm

Raggio di flessione (fisso)

4 x Ø-cavo

Raggio di flessione (mobile)

7,5 x Ø-cavo

Colore della guaina del cavo

nero

materiale della guaina del cavo

PUR

Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore A

collegamento ad innesto

Female connector, M12

forma di costruzione

dritto

Codifica del connettore

T

Blocco del connettore

Blocco a vite

Materiale del pressacavo

Metallo, CuZn, nichelato

Materiale della maniglia

Plastica, TPU

Colore del corpo maniglia

nero

Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore B

collegamento ad innesto

Male connector, M12

forma di costruzione

dritto

Codifica del connettore

T

Blocco del connettore

Blocco a vite

Materiale del pressacavo

Metallo, CuZn, nichelato

Materiale della maniglia

Plastica, TPU

Colore del corpo maniglia

nero

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

IP67

IP68

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-40 ... +80 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-25 ... +80 °C

Dati elettrici

Corrente termica continua

12 A

Rated operating voltage

63 VDC

Corrente di funzionamento

12.000 mA

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 22.07.2025, 17:11