WKTC32
Codice prodotto:101007594

Descrizione prodotto
- senza Manicotto di copertura
- 4 Contatti
- Profondità di montaggio 57 mm
- 2 Posizione di commutazione
- Diametro di montaggio Ø 30,5 mm
- Montaggio Flangia di montaggio
- fino a 10 mm Spessore calotta frontale
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceWKTC32
Codice articolo (codice d'ordine)101007594
EAN (European Article Number)4030661520827
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-14-04
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-14-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-14-04
Numero ETIM, versione 7.0EC000632
Numero ETIM, versione 6.0EC000632
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Fattori climaticiIEC/EN 60068-2-20
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Materiale dell'anello frontaleAluminio - anodizzato
Resistenza del materiale (agli acidi)partly suitable
Materiale del soffietto di tenutaGomma
Spessore del materiale del soffietto1mm
Colore dell'anello frontaleArgento
Colore del rivestimento della guarnizionenero
Peso lordo160g
Dati generali - Caratteristiche
Ritorno in posizione zeroSì
Applicazioni in esternoSì
Ponticelli di contatti galvanicamente separatiSì
Isolamento completo: Sì
quantità di direzioni2
Numero di posizione pulsante2
posizioni pulsantePosizione A, B
quantità di contatti di chiusura per direzione2
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di azionamento, circa11N
MontaggioFlangia di montaggio
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio, massima0,6Nm
Mechanical lifetime, Sealing bellow1.000.000Operations
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione di collegamento, minima0,5 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
Profondità di montaggio57mm
Lunghezza della leva90mm
Diametro di montaggio30,5mm
Spessore della piastra frontale, minima1,5mm
Spessore della piastra frontale, massima10mm
Diametro per il montaggio secondo EN 60947-130.5 + 0.5mm
Spaziatura80 x 80mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Resistenza alle vibrazioni10 … 200 Hz, con 20 g
resistenza a urti110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui440 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15250VAC
Categoria d'utilizzo AC-158A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-135A
Elemento di commutazione2 contatto di chiusura (NO) / 2 contatto di chiusura (NO)
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima1.200/h
Elemento di commutazionepalpeggiamento - palpeggiamento
Osservazioni - Resistenza chimica
Resistenza del materiale (oli)partly suitable
Resistenza del materiale (ozono)not suitable
Resistenza del materiale (intemperie)suitable
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.11.2026, 18:45