Z3K 335-11Z-M20
Archivio
Codice prodotto:101147413

Descrizione prodotto
- Commutazione rapida con forza di contatto costante fino al punto di commutazione
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Design sec. EN 50041
- Azionamento parallelamente all'interruttore dal basso, perciò adatto solo per custodie strette.