Z3K 335-11Z-ST
Codice prodotto:151191877

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Design sec. EN 50041
- Azionamento parallelamente all'interruttore dal basso, perciò adatto solo per custodie strette.
Effettuare il login per vedere i prezzi