Z3KM476E-02-U90-024
Codice prodotto:157000642

Descrizione prodotto
Reset remoto elettrico
- Magnete a molla
- Custodia in plastica
- Funzione di commutazione bloccante
- Con morsetti a vite e a pressione per un corretto collegamento dei conduttori
- Con bassa forza di azionamento e breve percorso di pre-rilascio
Dati per l'ordine
CodiceZ3KM476E-02-U90-024
Codice articolo (codice d'ordine)157000642
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
CertificazionicULusUKCA
Dati generali
Peso lordo140g
Dati generali - Caratteristiche
Utilizzabile con ascensoriSì
Funzioni di sicurezzaSì
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)50.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva angolare
Posizione di arrestosotto
Rotazione castelletto90°
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione di collegamento, minima0,5 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore126mm
altezza del sensore33,2mm
Dati elettrici
Elemento di commutazione2 contatto d'apertura (NC)
principio di comandoMagnete a mollaRipristino elettromagnetico
Dati elettrici - Comando magnete IN
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +10 %
tensione d'esercizio nominale24VDC
Durata azionamento, massimo2s
Durata di spegnimento, minima65s
Durata di azionamento magnete3%
Corrente d'impulso a VDC2,3 A -15%
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 01.10.2026, 05:52