Z4V10H 336-11Z-1183
Codice prodotto:151184938


Descrizione prodotto
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Design sec. EN 50041
- Custodia in plastica
- Azionatore regolabile con scatti di 10°
- Isolamento di protezione
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5