Z4V7H 335-11Z-3125-2
Codice prodotto:133057099

Descrizione prodotto
- con rotella isolata in gomma 50 mm Diametro
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Design sec. EN 50041