Z4V7H 335-11Z-RMS-2042
Codice prodotto:101140470


Descrizione prodotto
- Contatti d'argento massiccio dorati
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Design sec. EN 50041