Z4V7H 336-02Z-M20-1058
Archivio
Codice prodotto:101160539

Descrizione prodotto
- con rotella isolata in gomma 50 mm Diametro
- Azionatore regolabile con scatti di 10°
- Design sec. EN 50041
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Adatto per ascensori
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5