ZF 232-11
Codice prodotto:101181537
Archivio

Descrizione prodotto
- 2 Contatti
- Disponibile anche come interruttore di sicurezza a pedale
- Basso punto di azionamento del pedale
- entrata cavo M 20 x 1.5
- Elevata stabilità
- a un pedale
- Custodia di alluminio
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceZF 232-11
Codice articolo (codice d'ordine)101181537
EAN (European Article Number)4030661326252
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-18
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-18
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-18
Numero ETIM, versione 7.0EC001258
Numero ETIM, versione 6.0EC001258
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiarivestito con polveri
Materiale del pedalemateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
materiale della cappa di sicurezzaAlluminio
Colore della custodiaRAL 9006 (Alluminio bianco)
Peso lordo1.030g
Dati generali - Caratteristiche
Tastatore possibile Sì
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Numero di connessione cavo1
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di azionamento, minima {N}260N
Forza di azionamento, massima380N
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
tipo di collegamentoMorsetti a vite
Cablaggio1 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza255mm
larghezza82mm
altezza84mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-131A
principio di comandoCommutazione rapida
Elemento di commutazioneNC contact, NO contact
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14.11.2026, 15:44