ZFH 232-02F
Codice prodotto:101182020
Archivio

Descrizione prodotto
- con azionamento graduale
- Disponibile anche come interruttore di sicurezza a pedale
- Basso punto di azionamento del pedale
- entrata cavo M 20 x 1.5
- Elevata stabilità
- a un pedale
- Custodia di alluminio
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceZFH 232-02F
Codice articolo (codice d'ordine)101182020
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-18
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-18
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-18
Numero ETIM, versione 7.0EC001258
Numero ETIM, versione 6.0EC001258
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiarivestito con polveri
Materiale del pedalemateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
materiale della cappa di sicurezzaAlluminio
Colore della custodiaRAL 9006 (Alluminio bianco)
Peso lordo1.700g
Dati generali - Caratteristiche
Calotta di protezioneSì
Azionamento gradualeSì
Tastatore possibile Sì
quantità di contatti d'apertura2
Numero di connessione cavo1
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di azionamento, minima {N}260N
Forza di azionamento, massima380N
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
tipo di collegamentoMorsetti a vite
Cablaggio1 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza274mm
larghezza170mm
altezza189mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
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
Categoria d'utilizzo DC-131A
principio di comandoCommutazione rapida
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06.10.2026, 23:26