ZK4 236-11Z-M20-U90-1297
Archivio
Codice prodotto:101173488

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento di protezione
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Azionamento parallelamente all'interruttore dal basso, perciò adatto solo per custodie strette.