ZQ 900-11N
Codice prodotto:101184474

Descrizione prodotto
- 3 passacavi M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Azionameto monolaterale / lunghezza cavo fino a 75 m
- Pulsante di sblocco
- Indicatore di posizione
- Versione robusta
- Ampio vano di collegamento
- Nessuna torsione dell'anello di traino possibile
- Manicotto impermeabile esterno
- Rilevamento trazione e rottura della fune
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceZQ 900-11N
Codice articolo (codice d'ordine)101184474
EAN (European Article Number)4030661332796
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002033
Numero ETIM, versione 6.0EC002033
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Materiale della custodiaMetallo, zinco pressofuso
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Materiale dell'coperchiomateriale sintetico, termoplastica
Lunghezza della fune, massimo75m
Peso lordo1.246g
Dati generali - Caratteristiche
Pulsante di arresto d'emergenzaSì
Lampada di segnalazioneno
quantità di contatti ausiliari1
quantità di contatti di sicurezza1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)100.000manovre
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore97,2mm
larghezza del sensore71,5mm
Altezza del sensore, minima220,3mm
Altezza del sensore, massimo236,3mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Umidità relativa, massima95%
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua6A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-131A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione rapida
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Osservazioni
Nota (generale)Il segnalatore luminoso G24-M20 va ordinato sepratamente, si vedano gli accessoriLunghezza di fune consigliata per interruttori di emergenza a fune dipendente dall'intervallo di temperatura circostante.Ogni 2 a 5 metri di fune è necessario un supporto per la fune, vedi accessoriPer lunghezze superiori a 10 m è necessario installare dei supporti intermedi per il cavo ogni 3 - 5 m.Poiché le redance si deformano con la trazione della fune, dopo il montaggio tirare più volte con forza la fune. In seguito, la fune deve essere tesa mediante una vite ad occhiello o un tenditore a vite.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 01.10.2026, 19:08