ZQ315-11
Codice prodotto:103045742

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- Rilevamento trazione e rottura della fune
- Design sec. EN 50041
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Passacavo 1 x M20 x 1,5
Dati per l'ordine
CodiceZQ315-11
Codice articolo (codice d'ordine)103045742
EAN (European Article Number)4030661616803
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-01
Numero ETIM, versione 7.0EC002033
Numero ETIM, versione 6.0EC002033
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
forma costruttiva dell'alloggiamentoforma di costruzione normale
Forma di avviamento secondo EN 50041B
Materiale della custodiaMetallo, zinco pressofuso
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Lunghezza della fune, massimo25m
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)100.000manovre
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Direzione di azionamentoUpwards
Forza di apertura obbligata, minima50N
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio2Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio per il coperchio della custodia2,6Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0,34 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, minimum0,6Nm
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima0,8Nm
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza32,4mm
larghezza40mm
altezza93,4mm
Larghezza della attuatore91mm
Altezza della attuatore21,4mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Classe di protezioneI
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui300 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta400A
Categoria d'utilizzo AC-15240VAC
Categoria d'utilizzo AC-153A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-133A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Osservazioni
Nota (generale)Lunghezza di fune consigliata per interruttori di emergenza a fune dipendente dall'intervallo di temperatura circostante.Ogni 2 a 5 metri di fune è necessario un supporto per la fune, vedi accessoriPoiché le redance si deformano con la trazione della fune, dopo il montaggio tirare più volte con forza la fune. In seguito, la fune deve essere tesa mediante una vite ad occhiello o un tenditore a vite.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.10.2026, 00:14