ZR 236-11Z-U90-1297
Archivio
Codice prodotto:101098890

Descrizione prodotto
- Testina di azionamento girata di 90° G36
- Custodie con fori trasversali
- Custodia in plastica
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento di protezione
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°