ZS 231-01YR-M16-1256
Codice prodotto:101168060
Archivio

Descrizione prodotto
- entrata cavo M16 x 1,5
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceZS 231-01YR-M16-1256
Codice articolo (codice d'ordine)101168060
EAN (European Article Number)4030661220390
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Dati generali
PrescrizioniDIN VDE 0660-200EN 81EN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Peso lordo55g
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
tipo di collegamentoCollegamento a vite M16 x 1.5
Dati elettrici
Elemento di commutazione1 contatto d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione rapida
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.07.2026, 11:33