ZS 232-11 BASE COMPL.
Codice prodotto:101113330

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Scambio con doppia interruzione ad apertura obbligata
- Ponticelli di contatti galvanicamente separati
- collegamento a vite
Dati per l'ordine
CodiceZS 232-11 BASE COMPL.
Codice articolo (codice d'ordine)101113330
EAN (European Article Number)4030661100456
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
materiale dell'azionatoreAcciaio inossidabile
Peso lordo23g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo20.000.000manovre
Forza di azionamento9N
Velocità di azionamento10mm/min
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
collegamenti, (meccanico)collegamento a vite
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP40
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP00 (senza controconnettore)
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
principio di comandoCommutazione rapida
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.10.2026, 15:48