ZSD5CC
Codice prodotto:103043703

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Adatto soprattutto per applicazioni su robot sec. lo standard ANSI Robotics
- La configurazione ridondante dei contatti consente l'elaborazione dei segnali con comuni moduli di sicurezza a relè.
- Contatti non chiudono dopo annullamento ( livello 3 -> livello 1)
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceZSD5CC
Codice articolo (codice d'ordine)103043703
EAN (European Article Number)4030661623351
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-38
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-38
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-38
Numero ETIM, versione 7.0EC002571
Numero ETIM, versione 6.0EC002571
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-8EN ISO 13849-1
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica, autoestinguente
Peso lordo268g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
B10D (contatto NC)100.000manovre
Dati meccanici
Osservazioni (durata meccanica)Contatto NA:
livello 1 - 2 - 1: 1.000.000 manovre
livello 1 - 2 - 3 - 1: 100.000 manovre
livello 1 - 2 - 1: 1.000.000 manovre
livello 1 - 2 - 3 - 1: 100.000 manovre
corsa d'apertura obbligata4,7mm
Forza di apertura obbligata, minima70N
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio1 x M20 x 1,5
Tipo di collegamentomorsetti a molla
Diametro cavo ammissibile, minimo7mm
Diametro cavo ammissibile, massimo13mm
Sezione di collegamento, minima0,2 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66
Temperatura ambiente-10 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +80 °C
Umidità relativa, minima45%
Umidità relativa, massima85%
Osservazioni (umidità relativa)non condensante
Resistenza alle vibrazioniFunzionamento: 5 … 55 Hz, ampiezza 0,5 mm min. / distruzione: 16,7 Hz, ampiezza 1,5 mm min.
resistenza a urtiFunzionamento: 150 m/s², distruzione: 1.000 m/s²
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp2,5kV
Dati elettrici
tensione d'esercizio nominale250VAC
Corrente di funzionamento2.500mA
Protezione esterna cavo e dispositivo10A f
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima1.200/h
Dati elettrici - Contatti
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15125VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-151,5A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13125VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,22A
Dati elettrici - Contatti ausiliari
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15125VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-151A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13125VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,22A
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSRB, a 2 canali con riconoscimento corto circuito
Osservazioni
Nota (generale)1) Il dispositivo è stato testato per verificarne la resistenza agli urti e al fuoco, ai sensi della norma UL508.1) Quando il dispositivo è utilizzato in ambienti umidi, è necessario utilizzare un cavo di collegamento idoneo.Come cavo di alimentazione è possibile utilizzare esclusivamente un cavo con doppia schermatura.L'apparecchio di controllo deve possedere la possibilità del controllo di corto circuito trasversale.Sono disponibili su richiesta esecuzioni personalizzate con cavo di collegamento.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.11.2026, 17:16