ZSD5/O.LTG.
Codice prodotto:101199467
Archivio

Descrizione prodotto
- 3 livelli OFF-ON-OFF
- Custodia in plastica
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Adatto soprattutto per applicazioni su robot sec. lo standard ANSI Robotics
- La configurazione ridondante dei contatti consente l'elaborazione dei segnali con comuni moduli di sicurezza a relè.
- Contatti non chiudono dopo annullamento ( livello 3 -> livello 1)
Dati per l'ordine
CodiceZSD5/O.LTG.
Codice articolo (codice d'ordine)101199467
EAN (European Article Number)4030661521435
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-38
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-38
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-38
Numero ETIM, versione 7.0EC002571
Numero ETIM, versione 6.0EC002571
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniCSA C22.2 Nr.14EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN ISO 11161EN ISO 12100JIS C8201-5-1UL 508 1
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica, autoestinguente
Peso lordo190g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN ISO 13849-1
B10D (contatto NC)100.000manovre
B10D contatto NA100.000manovre
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Osservazioni (durata meccanica)Contatto NA:
livello 1 - 2 - 1: 1.000.000 manovre
livello 1 - 2 - 3 - 1: 100.000 manovre
livello 1 - 2 - 1: 1.000.000 manovre
livello 1 - 2 - 3 - 1: 100.000 manovre
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio1 x M20 x 1,5
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Diametro cavo ammissibile, minimo7mm
Diametro cavo ammissibile, massimo13mm
Sezione di collegamento, minima0,14 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-10 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +80 °C
Resistenza alle vibrazioniFunzionamento: 5 … 55 Hz, ampiezza 0,5 mm min. / distruzione: 16,7 Hz, ampiezza 1,5 mm min.
resistenza a urtiFunzionamento: 100 m/s², distruzione: 1.000 m/s²
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp2,5kV
Dati elettrici
tensione d'esercizio nominale250VAC
Corrente di funzionamento3.000mA
Protezione esterna cavo e dispositivo10A f
Resistenza contatti, massimo0,1Ω
Nota (Resistenza contatti)in perfette condizioni
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima1.200/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Dati elettrici - Contatti
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15125VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-151,5A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13125VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,22A
Dati elettrici - Contatti ausiliari
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15125VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-151A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13125VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,22A
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSRB, a 2 canali con riconoscimento corto circuito
Osservazioni
Nota (generale)1) Il dispositivo è stato testato per verificarne la resistenza agli urti e al fuoco, ai sensi della norma UL508.1) Quando il dispositivo è utilizzato in ambienti umidi, è necessario utilizzare un cavo di collegamento idoneo.Come cavo di alimentazione è possibile utilizzare esclusivamente un cavo con doppia schermatura.L'apparecchio di controllo deve possedere la possibilità del controllo di corto circuito trasversale.Sono disponibili su richiesta esecuzioni personalizzate con cavo di collegamento.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.11.2026, 13:58