ZSR476E-02-1816
Codice prodotto:157000637

Descrizione prodotto
- Reset manuale
- Custodia in plastica
- Con funzione ad innesto, reset mediante perno dentellato nel pistone
- Funzione di commutazione bloccante
- Con morsetti a vite e a pressione per un corretto collegamento dei conduttori
- Con bassa forza di azionamento e breve percorso di pre-rilascio
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceZSR476E-02-1816
Codice articolo (codice d'ordine)157000637
EAN (European Article Number)4030661680163
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
CertificazionicULusUKCA
Dati generali
Peso lordo90g
Dati generali - Caratteristiche
Utilizzabile con ascensoriSì
Funzioni di sicurezzaSì
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)50.000manovre
Dati meccanici
Posizione di arrestosotto
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione di collegamento, minima0.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore108mm
altezza del sensore33,2mm
Dati elettrici
Elemento di commutazione2 contatto d'apertura (NC)
principio di comandoBloccanteMagnete a molla
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.08.2026, 03:36