ZV1H 236-02ZZ
Codice prodotto:101147758
Archivio

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Azionatore regolabile con scatti di 10°
- Isolamento di protezione
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceZV1H 236-02ZZ
Codice articolo (codice d'ordine)101147758
EAN (European Article Number)4030661144245
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
forma costruttiva dell'alloggiamentoforma di costruzione normale
Forma di avviamento secondo EN 50047A
Materiale della custodiaMateriale sintetico, rinforzato con fibra di vetro
Materiale levamateriale sintetico
Peso lordo70g
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)20.000.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva oscillante con rotella
Materiale rotellamateriale sintetico
Durata meccanica, minimo20.000.000manovre
Velocità di azionamento, massima1m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30°
Momento torcente di azionamento, minimo0,2Nm
Momento di torsione dell'apertura obbligata0,2Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio1 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
collegamenti, (meccanico)Screw terminals
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore42,5mm
larghezza del sensore30mm
altezza del sensore109mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
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
Categoria d'utilizzo DC-131A
Elemento di commutazione2 contatto d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione rapida
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09.10.2026, 00:49