ZV7H 235-11Z-RVA-2899-1
Codice prodotto:153055646

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Azionatore regolabile con scatti di 10°