schmersal_s_icon.png

RST16-1-AD04

Codice prodotto: 103038299

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
SISTEMA Dati
  • Frontal actuation from assembly direction
  • Flat design
  • Mounting 2 x M5
  • AS interface

Ordering data

Product type description

RST16-1-AD04

Article number (order number)

103038299

EAN (European Article Number)

4030661545158

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Note (Ordering data)

Osservazioni: Sensore ed azionatore vanno ordinati separatamente.

General data

Material of the actuator

materiale sintetico

Gross weight

9 g

Mechanical data

Active area

lato frontale

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

16 mm

Width of the actuator

60 mm

Height of the actuator

6,8 mm

Electrical data - AS-Interface specification

Note

The actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors.

Accessory

Recommendation (product combination)

RSS 36 AS

RSS260 AS

Filtro lingua

Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)

Download dell'ultima versione di Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 25/07/2025, 02:06