RST16-1-AD04
Artikelnummer:
103038299
RST16-1-AD04
Artikelnummer:
103038299
- Frontale bediening vanuit montagerichting
- Platte bouwvorm
- Bevestiging 2 x M5
- AS-Interface
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
RST16-1-AD04 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103038299 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661545158 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001487 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001487 |
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Opmerking: Sensor en bediensleutel moeten apart besteld worden. |
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutel |
Kunststof |
Brutogewicht |
9 g |
Mechanische gegevens
Actief vlak |
voorkant |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
16 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
60 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
6,8 mm |
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
Opmerking |
The actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors. |
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie) |
RSS 36 AS RSS260 AS |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 6/08/2025 07:15