ACC-AZM150-PT-N-45MM
Codice prodotto:103055761

Descrizione prodotto
- Pulsante di apertura Sblocco di emergenza
- adatto per uno spessore della guida di 40 mm con piastra di montaggio MP01
- Kit di retrofit per AZM150
- funzionamento intuitivo grazie alla somiglianza con l'arresto di emergenza
- può essere accorciato dal cliente fino a uno spessore minimo della guida di 20 mm
Dati per l'ordine
CodiceACC-AZM150-PT-N-45MM
Codice articolo (codice d'ordine)103055761
EAN (European Article Number)4030661647531
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Dati generali
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
materiale dell'apparecchio di comandoPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing
Colore della custodianero
Colore dell'apparecchio di comandorosso
Peso lordo58g
Dati generali - Caratteristiche
Sblocco di emergenzaSì
Dati meccanici
Versione delle viti di fissaggio2x M5
Design della testa della viteVite a testa svasata
Coppia di serraggio della vite per la staffa di sgancio0,55Nm
Design della vite di fissaggio dello sbloccoM2 x 13 (TX6)
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza54mm
larghezza35mm
altezza58mm
Diametro, foro14mm
Osservazioni
Nota (generale)Ideally suited for a frame thickness of 40mm in addition with the mounting plate MP-AZM150-1. Can be shortened by the customer to a minimum frame thickness of 20mm.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02/09/2026, 01:43