ACC-AZM400-BOW-4M-6M
Codice prodotto:103015308

Descrizione prodotto
- Sblocco a distanza tramite una fune di trazione
- Installabile come sblocco di fuga o sblocco di emergenza
- Lunghezza anima di acciaio rivestita: 4 m
- lunghezza massima: 6 m
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceACC-AZM400-BOW-4M-6M
Codice articolo (codice d'ordine)103015308
EAN (European Article Number)4030661504001
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Dati generali
Peso lordo277g
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza52mm
larghezza40mm
altezza15mm
Lunghezza corpo di acciaio rivestito4m
Lunghezza del tirante Bowden6m
Fornitura
FornituraL'elettroserratura di sicurezza non è inclusa nell'ambito della fornitura.Osservazioni: Lo sblocco con tirante Bowden è un accessorio che può essere utilizzato solo con l'elettroserratura di sicurezza AZM400Z-...-BOW.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10/09/2026, 15:08