ADLBL
Codice prodotto:101031178
Archivio

Descrizione prodotto
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Dispositivi di controllo e segnalazione termoplastici
- Sistema modulare per elementi di contatto e di illuminazione
- Design ergonomico
Dati per l'ordine
CodiceADLBL
Codice articolo (codice d'ordine)101031178
EAN (European Article Number)4030661532141
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-10
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-10
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-10
Numero ETIM, versione 7.0EC000221
Numero ETIM, versione 6.0EC000221
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneMontaggio piastra frontalePulsante luminoso
forma di costruzioneTastieraTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
materiale dell'apparecchio di comandomateriale sintetico
Materiale dell'anello frontalemateriale sintetico
Colore dell'apparecchio di comandoblu
Colore dell'anello frontalenero
Peso lordo12g
Dati generali - Caratteristiche
Possibilità di illuminazioneSì
Tastatore possibile Sì
Isolamento completo: Sì
Numero di elementi di contatto, massimo2
Dati meccanici
Sbloccosenza
Durata meccanica, minimo5.000.000manovre
Corsa di comando4mm
Forza di azionamento, circa9N
MontaggioDado centrale
Coppia di serraggio delle viti1Nm
Dati meccanici - Dimensioni
altezza10,5mm
Altezza di installazione13mm
diametro totale29mm
diametro dela superficie del pulsante23mm
Diametro dell'anello frontale29mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50 x 50mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +40 °C
resistenza a urti50 g
Dati elettrici
Frequenza di commutazione massima6.000/h
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 07/11/2026, 20:08