ADRR40RT
Codice prodotto:101030271
Archivio

Dati per l'ordine
CodiceADRR40RT
Codice articolo (codice d'ordine)101030271
EAN (European Article Number)4030661607290
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-12
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-12
Numero ETIM, versione 7.0EC001038
Numero ETIM, versione 6.0EC001038
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
VersioneDispositivo di comando dell'arresto di emergenza
forma di costruzioneFungo
materiale dell'apparecchio di comandomateriale sintetico
Materiale dell'anello frontalemateriale sintetico
Colore dei prodottiRed/Yellow
Colore della parte superiore della custodiared
Colore della parte inferiore della custodiaYellow
Colore della cortinaYellow
Colore dell'anello frontalegiallo
Peso lordo43g
Dati generali - Caratteristiche
Pulsante di arresto d'emergenzaSì
Funzioni di sicurezzaSì
Meccanismo di scatto integrato Sì
Meccanismo di scatto esternoSì
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
Dati meccanici
Sbloccowith
Posizione di arrestoright - left
Durata meccanica, minimo100.000manovre
Corsa di comando4mm
Forza di azionamento, circa2N
MontaggioDado centrale
Coppia di serraggio delle viti1Nm
Dati meccanici - Dimensioni
altezza37,8mm
Osservazioni (profondità di montaggio)Depth behind front panel including one contact element
diametro totale40mm
Diametro per le testine di attuazione40mm
Diametro dell'anello frontale29mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura65 x 65mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
resistenza a urti50 g
Dati elettrici
Frequenza di commutazione massima10.000/h
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 04/11/2026, 00:24