AES 2335 UE: 24...230V AC/DC
Codice prodotto:101180843

Descrizione prodotto
- Controllo di sensori di sicurezza magnetici della serie BNS
- 3 contatti di sicurezza, STOP 0
- 2 Uscite di segnalazione
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Prodotto fuori produzione
CodiceAES 2335 UE: 24...230V AC/DC
Codice articolo (codice d'ordine)101180843
EAN (European Article Number)4030661338507
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
OsservazioneDiscontinued product
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061
Fattori climaticiBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso lordo350g
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento rottura filo Sì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Circuito di ripristinoSì
Funzione di reset automaticoSì
Reset dopo l'interruzione della tensione di alimentazione Sì
Display integrato, stato Sì
Numero di LED1
quantità di contatti d'apertura2
quantità di contatti di chiusura1
Numero di uscite a semiconduttore con funzione di segnalazione non ritardate con funzione di segnalazione2
quantità di contatti di sicurezza3
Numero delle uscite di segnalazione2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Categoria Stop0
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Valore PFH1,00 x 10⁻⁷/h
Osservazionivalido per applicazioni fino a max. 50.000 cicli di commutazione / anno e con max. 80 % di carico del contatto
Safety Integrity Level (SIL), adatto in2
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo20.000.000manovre
Montaggiofissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamentiIEC/EN 60947-1
Sezione di collegamento, minima0.25 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Coppia di serraggio dei morsetti0,6Nm
Tipo di cavo consentitoFlessibileRigido monoconduttore
collegamenti, (meccanico)Screw terminals
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza45mm
altezza100mm
profondità121mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione del vano di installazioneIP54
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente+0 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10...55 Hz, ampiezza 0,35 mm, ± 15 %
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Ambito di frequenza50Hz60Hz
Tensione d'esercizio24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC
24 ... 230 VDC
Tipo di gamma di tensioneACDC
Corrente termica continua6A
tensione d'esercizio nominale24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC
24 ... 230 VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima20.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima253VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo20.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima253VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima20,4VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima253VDC
Potenza elettrica assorbita5W
Resistenza contatti, massimo0,1Ω
Nota (Resistenza contatti)in perfette condizioni
Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico80ms
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza: tipico20ms
Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico100ms
Ritardo all'eccitazione con RESET, tipico20ms
Materiale dei contatti, elettriciAg-Ni 10 e 0,2 µm dorato
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-153A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-132A
Capacità di commutazione, minimo10VDC
Capacità di commutazione, minimo10mA
Capacità di commutazione, massimo250VAC
Capacità di commutazione, massimo8A
Dati elettrici - Ingressi digitali
Segnale d'ingresso, segnale HIGH "1"10 … 30 VDC
Segnale d'ingresso, segnale LOW "0"0 … 2 VDC
Resistenza del cavo, massimo40Ω
Dati elettrici - Uscite digitali
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-120,1A
Dati elettrici - Uscite relè (Contatti ausiliari)
Capacità di commutazione, massimo24VDC
Capacità di commutazione, massimo2A
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenzeDirettiva EMC
ISD (diagnostica di sistema integrata)
Osservazioni (Errore ISD)I seguenti guasti vengono riconosciuti dal modulo di sicurezza e segnalati mediante ISD.
ErroreCortocircuiti o contatti trasversali nei conduttori degli interruttoriFuori uso o guasto di funzionamento del relè di sicurezzaGuasti a circuiti d'ingresso oppure sui relè del modulo di sicurezzaInterruzione dei conduttori degli interruttoriMancata apertura o chiusura dei contatti portaMancata eccitazione o diseccitazione del relè di sicurezza
Altri dati
Nota (applicazioni)Dispositivo di protezioneSensore di sicurezza
Osservazioni
Nota (generale)Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea.
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento)Aprendo il dispositivo di sicurezza il contatto NC A deve essere ad apertura obbligata.Commutazione della funzione di uscita: mediante l'inserimento di un ponticello tra X5 e X6 è possibile modificare la funzione delle uscite ausiliarie. La commutazione può essere controllata anche durante il funzionamento, ad esempio tramite un PLC (24 VDCControllo di un porta di protezione con 2 interruttori di posizione con funzione di sicurezza.Il circuito di ripristino sorveglia l'impostazione dei contatti NC dei contattori K3 e K4.Il raggiungimento della categoria 3 sec. ISO 13849-1 è possibile anche con l'impiego di un solo interruttore di sicurezza con un contatto NA e un contatto NC. È necessario documentare e motivare l'eventuale esclusione di errori di rottura o distacco dell'L'esempio di commutazione è rappresentato con dispositivi di sicurezza chiusi e in condizione senza tensione.Le tabelle ISD (diagnosi integrata nel sistema) per l'analisi delle segnalazioni di errore e le loro cause, sono riportate nell'appendice.Nel caso non venga collegato né un pulsante Start né un circuito di ritorno, è necessario inserire un ponticello tra X1 e X2.Per la messa in sicurezza di un dispositivo di protezione fino a PL "d" e Categoria 3Possibilità di commutazione su due contatti NC: Mediante un ponticello tra i morsetti X3 e X4 è possibile commutare il modulo di sicurezza per porte di protezione al controllo di due contatti NC. In tal modo non è richiesta la funzione di riconoscimento cProlungamento del ritardo di abilitazione: mediante un ponticello tra X7 e X8 è possibile modificare l'impostazione del ritardo di abilitazione da 0,1 s a 1 sec.Pulsante di Start (S): Volendo, è possibile collegare al circuito di ripristino un pulsante di Start (NA). Con dispositivo di protezione chiuso, i contatti di sicurezza si chiudono solo dopo che è stato azionato il pulsante di Start.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 27/07/2026, 08:01