AMLWS
Codice prodotto:101031179
Archivio

Descrizione prodotto
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Dispositivi di controllo e segnalazione termoplastici
- Sistema modulare per elementi di contatto e di illuminazione
- Design ergonomico
Dati per l'ordine
CodiceAMLWS
Codice articolo (codice d'ordine)101031179
EAN (European Article Number)4030661606866
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersioneMontaggio piastra frontalesegnalatori luminosi
forma di costruzioneCalotta altaPiatto altaTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Materiale della calottamateriale sintetico
Materiale dell'anello frontalemateriale sintetico
Colore della calottaBianco
Colore dell'anello frontalenero
Peso lordo25g
Dati generali - Caratteristiche
Possibilità di illuminazioneSì
Isolamento completo: Sì
Dati meccanici
MontaggioDado centrale
Coppia di serraggio delle viti1Nm
Dati meccanici - Dimensioni
altezza10,5mm
Nota (altezza di installazione)Height in front of the front panel.
diametro totale29mm
Altezza della cupola10,3mm
Diametro della calotta29mm
Diametro dell'anello frontale29mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50 x 50mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +40 °C
resistenza a urti50 g
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 13/11/2026, 00:48