AWSL21GB
Codice prodotto:101031249
Archivio

Dati per l'ordine
CodiceAWSL21GB
Codice articolo (codice d'ordine)101031249
EAN (European Article Number)4030661606767
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
forma di costruzioneTonda
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
materiale dell'apparecchio di comandomateriale sintetico
Materiale dell'anello frontalemateriale sintetico
Materiale del pulsante rotativoPlastic
Colore dell'anello frontalenero
Colore della manigliaSilver
Peso lordo14g
Dati generali - Caratteristiche
Possibilità di illuminazioneSì
Meccanismo di scatto integrato Sì
Tastatore possibile Sì
Snap-in disponibile Sì
Isolamento completo: Sì
quantità di posizioni di comando2
Dati meccanici
Posizione di arrestoa destra
Durata meccanica, minimo100.000manovre
Angolo di commutazione45°
Angolo di comando, destra45°
Corsa di comando4mm
Forza di azionamento, circa0,6N
MontaggioDado centrale
Coppia di serraggio delle viti1Nm
Dati meccanici - Dimensioni
altezza25,8mm
Diametro dell'anello frontale29mm
Lunghezza della maniglia25,5mm
Diametro di montaggio22,3mm
Spessore della piastra frontale, minima1mm
Spessore della piastra frontale, massima6mm
Spaziatura50 x 50mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
resistenza a urti50 g
Dati elettrici
Frequenza di commutazione massima2.000/h
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 27/10/2026, 05:32