AZ 16-02ZVK-STL- 1476-2/2430
Codice prodotto:101170142

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Codifica universale
- Lunga durata
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Non sensibile allo sporco
- Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
Effettuare il login per vedere i prezzi