AZ 16-12ZIB1-M16-1747
Codice prodotto:101150051

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Codifica individuale
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Lunga durata
- Isolamento di protezione
- Ampio vano di collegamento
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Non sensibile allo sporco
- Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
- Per la ritenuta senza gioco di porte di protezione leggere
- Il magnete può essere montato facilmente su ogni piano di azionamento
Effettuare il login per vedere i prezzi