AZ 16 ZVRK-2254-2
Codice prodotto:101132899
Archivio

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Codifica universale
- Lunga durata
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Non sensibile allo sporco
- Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
Dati per l'ordine
CodiceAZ 16 ZVRK-2254-2
Codice articolo (codice d'ordine)101132899
EAN (European Article Number)4030661279602
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002592
Numero ETIM, versione 6.0EC002592
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULusTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azionemeccanico
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Peso lordo121g
Dati generali - Caratteristiche
Forza di ritenutaSì (1)
Numero direzioni di azionamento3
quantità di contatti ausiliari1
quantità di contatti di sicurezza1
Numero di connessione cavo3
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Performance Level, fino ac
Categoria di comando1
B10D (contatto NC)2.000.000manovre
OsservazioniDurata del servizio elettrico su richiesta.
B10D contatto NA1.000.000manovre
Osservazionial 10% di Ie e carico resistivo
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti
Nota bene:installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni.
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Osservazioniper l'uso a 2 canali e con un'unità logica adeguata.
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di ritenuta5N
corsa d'apertura obbligata8mm
Forza di apertura positiva per contatto NC, minima10N
Forza di apertura obbligata, minima10N
Velocità di azionamento, massima2m/s
MontaggioFori asolati per regolazione fineFori tondifront, with four M5 square-head mounting nuts
Versione delle viti di fissaggio2x M5
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione di collegamento, minima0.25 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Tipo di cavo consentitoFlessibileRigido monoconduttoreRigido monoconduttore
collegamenti, (meccanico)Morsetti a vite
Tool for the connectionSL / PZ 2
Strip length6mm
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore30mm
larghezza del sensore52mm
altezza del sensore90mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta, contatto NC ad apertura obbligata
Frequenza di commutazione massima4.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Dati elettrici - Contatti ausiliari
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-154A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-134A
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Osservazioni
Nota (generale)(-2254-2) With a latching force of 5 N and additional M5 square fastening nuts.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 30/10/2026, 23:03