AZ 335-12ZRK-2737
Archivio
Codice prodotto:151214361

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- Lunga durata
- Codifica universale
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Testa di azionamento ruotabile di 4 x 90°
- Montabile su superficie
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione