AZ06KT
Codice prodotto:163003680

Descrizione prodotto
- Versione unipolare con boccola
- Custodia in plastica
- Perni di contatto nei ponticelli dell'azionatore
- 1 Piano di azionamento
- Protezione contro contatto accidentale con parete aggiuntiva
- Custodia trasparente
- viti di fissaggio M4 Non staccabile / prigioniero
- Dimensioni di fissaggio adatte a AZ 06x
- Autopulizia mediante il movimento a frizione dei ponticelli contatti
- Grado di protezione IP20
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ06KT
Codice articolo (codice d'ordine)163003680
EAN (European Article Number)4030661429755
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002592
Numero ETIM, versione 6.0EC002592
Dati generali
PrescrizioniCSA B44-13EN 81-20EN 81-50UL 104
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Materiale dell'coperchioTermoplastica trasparente
Peso lordo35g
Dati generali - Caratteristiche
Utilizzabile con ascensoriSì
quantità di contatti di sicurezza1
Dati meccanici
Piano di azionamento1
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Corsa di comando7mm
Forza di azionamento, circa1,6N
MontaggioFori tondi
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
CablaggioVersione unipolare con boccola
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza72mm
altezza22mm
profondità19mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP20
Temperatura ambiente-15 ... +70 °C
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensante
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Dati elettrici
Corrente termica continua4A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152A
Categoria d'utilizzo DC-13200VDC
Categoria d'utilizzo DC-132A
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
principio di comandoContatti autopulenti
Materiale dei contatti, elettriciRivetti in Cu con placcatura argento
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Osservazioni
Nota (generale)Le vita di connessione possono essere fissate con plug. (2 prese per interruttore)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09/11/2026, 03:59