AZ201-I2-ST2-T-1P2P
Codice prodotto:103015819
Archivio

Descrizione prodotto
- Codifica ripetibile individuale con tecnologia RFID
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- Custodia in plastica
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
- Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
- Collegamento in serie autocontrollato
- 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
- La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
- Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
- Diagnosi intelligente
Dati per l'ordine
CodiceAZ201-I2-ST2-T-1P2P
Codice articolo (codice d'ordine)103015819
EAN (European Article Number)4030661504339
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002592
Numero ETIM, versione 6.0EC002592
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniANATELcULusFCCICTÜVUKCA
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
informazioni generaliCodifica individuale, Teach-in ripetibile
Livello di codifica secondo EN ISO 14119alto
principio d'azioneRFID, 125 kHz
Potenza di trasmissione RFID, massimo-6dBm
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Tempo di rischio, massimo200ms
Tempo di reazione delle uscite di sicurezza in caso di disattivazione tramite azionatore, massimo100ms
Tempo di reazione delle uscite di sicurezza in caso di disattivazione tramite entrate di sicurezza, massimo1,5ms
Peso lordo410g
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento cortocircuitiSì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Azionamento in serieSì
Funzioni di sicurezzaSì
Display integrato, stato Sì
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH1,90 x 10⁻⁹/h
Valore PFD1,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di ritenuta30N
Velocità di azionamento, massima0,2m/s
Versione delle viti di fissaggio2x M6
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, minimo0,7Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, massima1Nm
OsservazioniTorx T10
Mechanical data - Switching distances
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao4mm
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar30mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi a EN IEC 60947-5-3
Isteresi (Distanza di commutazion), massimo1,5mm
Precisione di ripetizione R0,5mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza della catena di sensori, massimo200m
Osservazioni (Lunghezza della catena di sensori)La lunghezza del cavo e la relativa sezione influenzano la caduta di tensione in funzione della corrente d'uscita
Osservazioni (Azionamento in serie)Numero di dispositivi illimitato, osservare la protezione cavo esterna, max. 31 dispositivi con diagnosi seriale
Tipo di collegamentoConnettore M12, 8 poli
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore50mm
larghezza del sensore40mm
altezza del sensore220mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +85 °C
Umidità relativa, massima93%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneIII
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +10 %
Corrente a vuoto I0, tipica50mA
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento700mA
Corrente di cortocircuito nominale richiesta100A
Protezione esterna cavo e dispositivo2A gG
Ritardo di disponibilità, massimo4.000ms
Frequenza di commutaz, massimo1Hz
Dati elettrici - Ingressi digitali sicuri
Denominazione, Ingressi di sicurezzaX1 und X2
Soglie di commutazione−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Assorbimento di corrente a 24 V5mA
Durata dell'impulso di prova, massimo1ms
Intervallo dell'impulso di prova, minimo100ms
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC1C2C3
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Denominazione, Uscite di sicurezzaY1 e Y2
Corrente d'esercizio nominale (uscite di sicurezza)250mA
Esecuzione degli elementi di commutazioneresistente a cortocircuito, con commutazione p
Caduta di tensione Ud, massimo4V
Corrente residua Ir, massimo0,5mA
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,25A
Intervallo dell'impulso di prova, tipicamente1.000ms
Durata dell'impulso di prova, massimo0,5ms
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC2
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1C2
Dati elettrici - Uscita di diagnosi
Designazione, Uscite diagnosticheOUT
Corrente di funzionamento50mA
Esecuzione degli elementi di commutazioneresistente a cortocircuito, con commutazione p
Caduta di tensione Ud, massimo4V
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,05A
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) Errore malfunzionamento: LED rossoStato operativo: LED gialloTensione di alimentazione UB: LED verde
Pin dei contatti
Pin 1A1 Tensione di alimentazione UB
Pin 2X1 Entrata di sicurezza 1
Pin 3A2 GND
Pin 4Y1 Uscita di sicurezza 1
Pin 5OUT Uscita di diagnosi
Pin 6X2 Entrata di sicurezza 2
Pin 7Y2 Uscita di sicurezza 2
Pin 8n.c.
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 27/07/2026, 16:00