AZ/AZM201-B30-LTAG1P20
Codice prodotto:103027215

Descrizione prodotto
- Sblocco di fuga con un unico movimento della mano, anche in mancanza di tensione
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ/AZM201-B30-LTAG1P20
Codice articolo (codice d'ordine)103027215
EAN (European Article Number)4030661519517
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Omologazioni - Prescrizioni
OsservazioniCertificazione in relazione ai dispositivi AZ/AZM 201
Dati generali
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
materiale dell'azionatorepressofuso di zinco
materiale dell'apparecchio di comandoAlluminio, rivestimento di plastica
Materiale sblocco di fugaMetallo, plastificato
Peso lordo1.460g
Dati generali - Caratteristiche
Sblocco di fugaSì
Dati meccanici
ManigliaManiglia
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Apertura portaSinistra
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 141192.000N
Forza di mantenimento in chiusura Fmax, massima2.600N
Montaggio azionatoreEsterno
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore94mm
Larghezza della attuatore115mm
Altezza della attuatore115mm
Length of the emergency exit60mm
Larghezza della sblocco di fuga115mm
Altezza della sblocco di fuga115mm
Fornitura
FornituraL'interruttore / la ritenuta di sicurezza e l'azionatore vanno ordinati separatamente.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20/07/2026, 22:20