AZ/AZM201-B30-LTIG1P1
Codice prodotto:103025195

Descrizione prodotto
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZ/AZM201-B30-LTIG1P1
Codice articolo (codice d'ordine)103025195
EAN (European Article Number)4030661513638
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Omologazioni - Prescrizioni
OsservazioniCertificazione in relazione ai dispositivi AZ/AZM 201
Dati generali
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
materiale dell'azionatorepressofuso di zinco
materiale dell'apparecchio di comandoAlluminio, rivestimento di plastica
Materiale sblocco di fugaMetallo, plastificato
Peso lordo1.140g
Dati generali - Caratteristiche
Sblocco di fugaSì
Dati meccanici
ManigliaManiglia
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Apertura portaSinistra
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 141191.000N
Forza di mantenimento in chiusura Fmax, massima1.300N
Montaggio azionatoreInterno
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore68mm
Larghezza della attuatore115mm
Altezza della attuatore115mm
Length of the emergency exit94mm
Larghezza della sblocco di fuga115mm
Altezza della sblocco di fuga115mm
Fornitura
FornituraL'interruttore / la ritenuta di sicurezza e l'azionatore vanno ordinati separatamente.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 31/07/2026, 06:20