AZIONATORE AZ 15/16-B2-1747 KPL.
Codice prodotto:101096091

Descrizione prodotto
- Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato largo dell'azionatore
- Potenziabile successivamente
- Per la ritenuta senza gioco di porte di protezione leggere
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZIONATORE AZ 15/16-B2-1747 KPL.
Codice articolo (codice d'ordine)101096091
EAN (European Article Number)4030661104133
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
materiale dell'azionatoreacciaio temperato (V2A)
Peso lordo26g
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo45mm
Azionatoredrittomobile
Forza di ritenuta30N
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Osservazioni
Nota (generale)L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 11 mm devono formare un pianoRaggio di azionamento regolabile fino a min. 45 mm con una chiave a brugola SW 2,5 mm (a)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21/07/2026, 03:13