AZIONATORE AZ 15/16-B3 KPL.
Codice prodotto:101095550

Descrizione prodotto
- Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato stretto dell'azionatore
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZIONATORE AZ 15/16-B3 KPL.
Codice articolo (codice d'ordine)101095550
EAN (European Article Number)4030661104126
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
materiale dell'azionatoreacciaio temperato (V2A)
Peso lordo17g
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo32mm
Azionatoreangolatomobile
Osservazioni
Nota (generale)L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 11 mm devono formare un pianoRaggio di azionamento regolabile fino a min. 32 mm con una chiave a brugola SW 2,5 mm (b)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23/07/2026, 20:45