AZIONATORE AZ 17/170-B1-2245
Codice prodotto:101137406

Descrizione prodotto
- Azionatore dritto con montatura in gomma
- Compensa le vibrazioni sui dispositivi di sicurezza
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZIONATORE AZ 17/170-B1-2245
Codice articolo (codice d'ordine)101137406
EAN (European Article Number)4030661280905
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
materiale dell'azionatoreacciaio temperato (V2A)
Peso lordo15g
Dati meccanici
Azionatoredrittomontatura in gomma
Osservazioni
Nota (generale)L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 13 mm devono formare un pianoMax. 200 Ncm copia di torsione per il fissaggio dell'azionatoreMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 200 mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 31/07/2026, 03:25